Przewody spiralne

Przewody spiralne

Najwyższej jakości przewody spiralne.

Spiral cable

Firma LAPP jest wiodącym producentem kabli spiralnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł, sektor eMobility, przewody przyłączeniowe do urządzeń czy wykonanie przewodów konfekcjonowanych na indywidualne zamówienie - mamy odpowiedni kabel do wielu zastosowań. Każdy obszar stawia inne wymagania dotyczące danego produktu.

Firma LAPP jako producent posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji przewodów spiralnych. Elastyczność i wytrzymałość to kluczowe wskaźniki dla zastosowań wymagających zapewnienia długofalowej wysokiej wydajności. Ogromne znaczenie ma także odpowiednia izolacja i dobór właściwego materiału przewodzącego. Marka LAPP to gwarancja jakości i bezpieczeństwa przewodów spiralnych.

Specjalistyczny przemysł poszukuje przewodów wykonanych według najwyższych tolerancji wymiaru i kształtu, szczególnie w przypadku przewodów spiralnych. W tym celu produkujemy wysokiej jakości kable spiralne z zastosowaniem płaszcza zewnętrznego z materiału PUR, które mogą służyć jako przewody sterujące w elementach ruchomych.

Jeśli chodzi o elektromobilność, naszą główną siłą są przede wszystkim kable do ładowania. Oferta LAPP obejmuje zarówno konwencjonalne kable spiralne, jak i wiązki spiralne, a także opatentowany przewód Helix. System Helix to oszczędzająca przestrzeń „uporządkowana spirala”, która wymaga mniej materiału niż konwencjonalne kable spiralne przy tej samej maksymalnej długości wydłużenia, oszczędzając w ten sposób miejsce i wagę.

W zakresie przewodów połączeniowych do urządzeń produkujemy kable spiralne w izolacji zewnętrznej z PUR dla przemysłu oświetleniowego i innych standardowych zastosowań.

W przypadku indywidualnych, niestandardowych zastosowań, jesteśmy w stanie pomóc w odszukaniu prawidłowego rozwiązania. Dzięki naszemu zespołowi inżynierów aplikacyjnych i zakładowi produkcyjnemu możemy opracowywać oraz produkować kable specjalnie do wymagań klientów.

Aby uzyskać najlepszą możliwą elastyczność i żywotność, ważne jest, aby wybrać odpowiednią izolację i materiały przewodzące. Kolejnym ważnym aspektem jest zrozumienie środowiska, w którym przewód spiralny zostanie użyty, ważne jest aby wybrać odpowiedni materiał.

Kable zasilające i sterujące

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

Spiralny kabel sterowniczy PUR, odporny na środki chemiczne, oleje i ścieranie, do zastosowania w budowie maszyn, zakładów/instalacji i narzędzi

Cechy produktu: 

  • Odporny na działanie mikrobów, hydrolizy i niemal wszystkich olejów mineralnych
  • Wysoka odporność na działanie chemikaliów np. benzoli, benzenu i innych środków zgodnie z Tabelą T1
  • Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia

Obszar zastosowania:

  • Jako przewody sterownicze i zasilające w maszynach
  • Budowa maszyn
  • Budowa aparatury przemysłowej

Więcej informacji na temat produktu znajdziesz tutaj.

%C3%96LFLEX SPIRAL 540 P

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Spiralny kabel elektroenergetyczny i sterowniczy PUR, wytrzymały i z dużą siłą przywracającą, bezhalogenowy i odporny na oleje, do zastosowania w budowie maszyn

Cechy produktu: 

  • Odporny na działanie promieniowania UV (po pewnym czasie możliwa zmiana koloru)
  • Bezhalogenowy
  • Dobra odporność płaszcza zewnętrznego na nacięcia i ścieranie
  • Wysoka odporność na olej, niskie temperatury, mikroby i hydrolizę

Obszar zastosowania:

  • Praca w surowych warunkach
  • Budowa maszyn
  • Przemysł budowlany
  • Sprzęt medyczny
  • W wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz


Więcej informacji na temat produktu znajdziesz tutaj.

SPIRAL H07BQ-F BLACK

SPIRAL H07BQ-F BLACK

SPIRAL H07BQ-F BLACK

Kabel spiralny PUR, wytrzymały, z dużą siłą przywracającą, kabel elektroenergetyczny z kodami barwnymi do stosowania w maszynach i giętkich połączeniach zasilających

Cechy produktu: 

  • Czarny, wytrzymały płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Podwyższona wytrzymałość i odporność na ścieranie
  • Duże siły przywracania
  • Wysoka odporność na olej, niskie temperatury, mikroby i hydrolizę

Obszar zastosowania:

  • Budowa maszyn i urządzeń o elastycznych wartościach zasilania, a także w stoczniach
  • Budowa maszyn i drzwi z napędem
  • Pomiary, sterowanie i regulacja
  • Każdy zakład rzemieślniczy, przemysłowy lub rolny: podłączenie narzędzi, przyrządów i silników ruchomych
  • Do wewnątrz i na zewnątrz

Więcej informacji na temat produktu znajdziesz tutaj.

Kable do transmisji danych

UNITRONIC® SPIRAL

UNITRONIC® SPIRAL

UNITRONIC® SPIRAL

Ekranowany, spiralny kabel sterowniczy i do transmisji danych w izolacji z PUR, odporny na ścieranie, do zastosowania w przetwarzaniu danych, pomiarach i automatyce

Cechy produktu:

  • Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia
  • Bardzo wysoka elastyczność 


Obszar zastosowania:

  • W obszarach zastosowania techniki pomiarowej, regulacyjnej i sterującej
  • Używany wszędzie, gdzie potrzebne są przewody ekranowane o najmniejszych wymiarach zewnętrznych
  • Zgodne z wymaganiami zastosowań branży elektronicznej
  • Urządzenia do transportu bliskiego i pomiarów
  • Systemy transportowania i przemieszczania

Więcej informacji na temat produktu znajdziesz tutaj.

UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

Spiralny kabel sterowniczy i do transmisji danych w izolacji z PUR, odporny na ścieranie, do zastosowania w przetwarzaniu danych, pomiarach i automatyce

Cechy produktu: 

  • Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia
  • Bardzo wysoka elastyczność
  • Bezhalogenowy i samogasnący

Obszar zastosowania:

  • Zgodne z wymaganiami zastosowań branży elektronicznej
  • W obszarach zastosowania techniki pomiarowej, regulacyjnej i sterującej
  • Urządzenia do transportu bliskiego i pomiarów
  • Systemy transportowania i przemieszczania


Więcej informacji na temat produktu znajdziesz tutaj.

Jeżeli potrzebujesz niestandardowego rozwiązania w postaci przewodu spiralne np. z zarobionymi złączami proszę o kontakt z naszym inżynierem aplikacyjnym -> Kontakt