Linie produktowe

Trzy linie produktowe – wybór należy do Ciebie:

connect-bilder3
Basic chain

Prowadnice proste (basic chain)

  • Łańcuchy wykonane z nylonu lub stali z bardzo giętkimi przewodami, rurami ochronnymi, wężami hydraulicznymi lub wężami pneumatycznymi bez zakończenia np. złączy lub końcówek
Core chain

Prowadnice zasadnicze (Core chain)

  • Prowadnice łańcuchowe wykonane z nylonu lub stali, z bardzo giętkimi przewodami, osłonami przewodów, przewodami hydraulicznymi lub wężami pneumatycznymi, zawierające zakończenia (złącza, końcówki)
  • Kompletne rozwiązanie prowadnicy łańcuchowej z zarobionymi przewodami, z gwarancją
Extended chain

Prowadnice złożone (Extended chain)

  • Prowadnice łańcuchowe wykonane z nylonu lub stali, z bardzo giętkimi przewodami, osłonami przewodów, przewodami hydraulicznymi lub wężami pneumatycznymi, zawierające zakończenia (złącza, końcówki) i jednostki funkcyjne takie jak: ramiona holownicze czy konstrukcje wsporcze

Możliwe rodzaje prowadnic łańcuchowych:

Nylon Cable Chains

Nylonowe prowadnice łańcuchowe

  • Prowadnice łańcuchowe wykonane z nylonu (poliamid PA 6) do samonośnych aplikacji lub aplikacji z ruchem kołowym
  • Do standardowych zastosowań w niemal każdym środowisku
  • Dostępne opcje otwierane, jak i trwale zamknięte
Steel Cable Chains

Stalowe prowadnice łańcuchowe

  • Prowadnice łańcuchowe wykonane ze stali (stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej) do samonośnych aplikacji lub aplikacji z ruchem kołowym
  • Idealne do środowiska, w którym nie sprawdza się nylon (np skrajnie niskie lub
    wysokie temperatury, gorące obszary itp.)
  • Dostępne opcje otwierane, jak i trwale zamknięte
Combined Cable Chains

Mieszane wykonania prowadnic

  • Łańcuchy wykonane z różnych materiałów (np. prowadnice nylonowe z aluminiową pokrywą lub aluminiową ramą, itp.) do specjalnych wymagań
  • Połączenie wykonania z nylonu, aluminium lub ze stali pozwala działać w szczególnych warunkach i zwiększyć żywotność łańcucha, przy zachowaniu optymalnych kosztów
  • Dostępne opcje otwierane, jak i trwale zamknięte