train made by Lapp

Lapp on track

Rozwiązania dla przemysłu kolejowego

O nas

Wysokiej jakości produkty do zastosowań w przemyśle kolejowym

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu kompleksowego dostawcy rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych zbudowaliśmy asortyment dedykowany dla kolejnictwa, który jest stale poszerzany. Nasze wysokiej jakości produkty z grupy ÖLFLEX® TRAIN, UNITRONIC® TRAIN oraz ETHERLINE® TRAIN zapewniają naszym klientom funkcjonalne rozwiązania, które są niezawodne, bezpieczne oraz zgodne z najwyższymi krajowymi i międzynarodowymi normami i standardami.

Atrakcyjny rynek kolejnictwa

Potrzeba systemów transportu kolejowego rośnie na całym świecie. Perspektywy dla branży kolejowej są coraz bardziej obiecujące. Jednocześnie zaostrzyły się wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa - zwłaszcza te dotyczące zapobiegania pożarom.

Nasze produkty z grup ÖLFLEX® TRAIN, UNITRONIC® TRAIN, ETHERLINE® TRAIN, EPIC®, SKINTOP®, SYLVIN®, FLEXIMARK® oraz oferowane przez firmę Lapp Kabel akcesoria spełniają najwyższe standardy. Produkty TRAIN "made by Lapp" sprawdzają się w trudnych warunkach pracy występujących w przemyśle kolejowym. Nasze produkty spełniają również normy rynkowe. Na rynku europejskim spełniają normę NFF 16-101 oraz normę EN 45545-2, która definiuje najwyższy poziom zagrożenia (HL3).

Liczby mówią same za siebie

Zamówione produkty dotrą do Państwa w ciągu 5 dni.

Ponad 40 przedstawicielstw handlowych oraz 100 partnerów handlowych zapewnia wysokiej jakości serwis na całym świecie.

Szeroka oferta produktowa: 321 przewodów typu TRAIN, 401 artykułów z grup: SKINTOP®, EPIC®, SYLVIN®, FLEXIMARK® oraz powiązane z nimi akcesoria.

Nasi pracownicy pochodzą z 152 krajów. Nasze firmy oraz działy doradcze oferują kompleksową obsługę na całym świecie.

Firma LAPP posiada obecnie na magazynie 644,000 metrów przewodów kolejowych TRAIN. W czerwcu 2017 roku przekroczymy 1 million metrów!

Produkty

Pobierz

ARTYKUŁ PRASOWY

ARTYKUŁ PRASOWY

Lapp On Track- artykuł opisujący zastosowania przewodów z serii TRAIN w aplikacjach kolejowych. Zachęcamy do lektury.

Katalog

Katalog

Jakie produkty dedykowane dla kolejnictwa znajdują się w ofercie Lapp Kabel? Jakie normy i standardy są spełnione? Co czyni firmę Lapp Kabel idealnym partnerem w przemyśle kolejowym? Wszystkie informacje dotyczące naszych rozwiązań kablowych znajdą Państwo w naszym katalogu. Zachęcamy do pobrania!

Kontakt