Infrastruktura

Terminowe dostawy na miejsce, niezawodna jakość i natychmiastowa dostępność w sytuacjach awaryjnych - to typowe wymagania każdej firmy budowlanej. Nasi klienci często układają przewody światłowodowe na duże odległości. Podczas prac starają się unikać strat w wydajności. To przyszłość dla rozbudowy łączy szerokopasmowych.

Dzięki przewodom światłowodowym LAPP można szybko i niezawodnie przesyłać duże ilości danych. Dane są przesyłane jako sygnały świetlne. Przewody nie zawierają metalu, miedzi. Są odporne na zakłócenia i uszkodzenia mechaniczne, a promieniowanie elektromagnetyczne nie wpływa na transmisję danych.

 

Breitbandausbau zugeschnitten

Łącza światłowodowe obejmujące cały obszar są prekursorem infrastruktury 5G. Firma LAPP już dawno rozszerzyła swoje portfolio o „Komunikacje Przemysłową”. Obecnie technologia 5G przenosi „komunikację przemysłową” na nowy poziom wydajności. Transformacja cyfrowa i ogromny wzrost ruchu danych wymagają jeszcze większej przepustowości sieci. Dotyczy to w szczególności Internetu Rzeczy w przemyśle i logistyce. 5G ma ogromny potencjał, by znacząco usprawnić komunikację w obszarze maszyna-maszyna (M2M) w automatyzacji linii produkcyjnych. Dodatkowo wysokowydajny standard radiowy zapewnia stabilność w sieci komunikacji mobilnej. Firma LAPP uważa, że 5G i inne istniejące technologie radiowe są zatem idealnym uzupełnieniem rozwiązań komunikacji przewodowej.

 

COVID-19: Trwałe terminy dostaw pomimo obecnej trudnej sytuacji

Wiemy, że ekspansja łączy szerokopasmowych w Niemczech dopiero startuje, a każdy projekt ma swoje indywidualne wyzwania.

Wspólnie z naszymi klientami opracujemy rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Do Państwa dyspozycji są nasi eksperci.

Wszystkie popularne typy przewodów światłowodowych są dostępne w magazynie.

Staramy się dotrzymać terminów pomimo obecnej, trudnej sytuacji. Jeśli potrzebujesz nietypowe włókna, czy długości, firma LAPP może je wyprodukować i dostarczyć.

Korzyści:

  • Wysoka dostępność z magazynu
  • Dostawy na solidnych, bezzwrotnych drewnianych bębnach na ramie transportowej
  • Opcje etykiet dostosowane do potrzeb klienta. Optymalne rozmieszczenie i zabezpieczenie przed kradzieżą na placu budowy
  • Oferujemy wszystkie wymagane standardy włókien, zarówno z zakładów produkcyjnych w Europie, jak i Azji
     

Korzystaj z wiedzy naszych ekspertów LAPP

Niezależnie od tego, czy jest to zmiana okablowania, która wymaga do 288 włókien, czy rozszerzenie istniejącej sieci szkieletowej, która wymaga dwóch lub więcej włókien, firma LAPP jest Twoim ekspertem w dziedzinie rozwiązań we wszystkich sprawach związanych z przewodami i technologią połączeń.

Używamy wyłącznie najwyższej jakości włókien szklanych renomowanych producentów, aby spełnić wysokie wymagania dotyczące jakości. Nasze produkty są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak: budowa tuneli, sieci obiektów przemysłowych i wewnętrznej sieci komunikacyjnej u dostawców energii.

 

Mikro przewód A-D(ZN)2Y do zastosowań domowych (FTTH)

Specjalny Mikro kabel przeznaczony do instalacji wdmuchiwanych (Mikro kanały). 

Lista artykułów:

Opis artykułu Siła rozciągająca N Średnica zewnętrzna (mm)
A-D(ZN)2Y 2 E9 / 125 80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 4 E9 / 125 80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 6 E9 / 125 80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125 80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125 80-100 3,0
A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125 100-300 3,9
A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125 100-300 4,0

Inne wykonania i wymiary na życzenie. Możliwość indywidualnego nadruku.

 

A-DQ(ZN)2Y Mini Cable

A-DQ(ZN)2Y ze światłowodami jednomodowymi lub wielomodowymi. Mini kabel zewnętrzny przeznaczony do instalacji przez wdmuchiwanie.

Opis artykułu Siła rozciągająca N Średnica zewnętrzna (mm)
A-DQ(ZN)2Y 1x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 2x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 4x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 6x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 8x12 E9 / 125 1500-3000 6-7
A-DQ(ZN)2Y 12x12 E9 / 125 1500-3000 7-9
A-DQ(ZN)2Y 16x12 E9 / 125 1500-3000 8-10
A-DQ(ZN)2Y 24x12 E9 / 125 1500-3000 9-11

Inne wykonania i wymiary na życzenie. Możliwość indywidualnego nadruku.

 

A-DQ(ZN)B2Y Outdoor Cable

Przewód do stosowania na zewnątrz z centralną luźną tubą i ochroną przed gryzoniami, dielektryczny. Odporny na promieniowanie UV, wodoszczelny wzdłużnie i bocznie. Nadaje się do bezpośredniego zakopania. 

Lista artykułów:

Opis artykułu Siła rozciągająca N Średnica zewnętrzna  (mm)
A-DQ(ZN)B2Y 1x12 E9 / 125 3000-6700 8-10
A-DQ(ZN)B2Y 2x12 E9 / 125 3000-6700 8-10
A-DQ(ZN)B2Y 4x12 E9 / 125 3000-6700 8-10
A-DQ(ZN)B2Y 6x12 E9 / 125 3000-6700 9-11
A-DQ(ZN)B2Y 8x12 E9 / 125 3000-6700 10-12
A-DQ(ZN)B2Y 12x12 E9 / 125 3000-6700 13-15
A-DQ(ZN)B2Y 16x12 E9 / 125 3000-6700 14-16
A-DQ(ZN)B2Y 24x12 E9 / 125 3000-6700 17-20

Inne wykonania i wymiary na życzenie. Możliwość indywidualnego nadruku.

     

(PDF 12 MB )
Droga do cyfrowej transformacji
Rozwiązania połączeniowe i znakowanie firmy LAPP