1023601
ÖLFLEX® SOLAR XLWP
Kabel solarny; 1X4; czarny; 5.8 mm; Napięcie robocze (maks.): 1,8kVDC; Mieszanka polimerowa usieciowana wiązką elektronów; Giętki; Długotrwałe zastosowanie pod wodą do: 1m; ; BezhalogenowyTest odporności na uderzenia zgodnie z: UL854; Test odporności na zmiażdżenie zgodnie z: UL854
ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x4 WH/BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
666,14 zł
(666,14 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wytłaczany pasek kolorowy służy jako zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją podczas montażu
- Alternatywa dla zalania wodą, np. w razie wzrostu poziomów wody wskutek powodzi
- Redukcja rozprzestrzeniania płomieni oraz powstawania toksycznych gazów podczas pożaru
- Wytrzymały na zagrożenia mechaniczne
- Dokładna kontrola ilości podczas montażu, metrażowanie na płaszczu zewnętrznym
Zastosowanie
- Instalacje fotowoltaiczne o napięciu DC do maks. 1800 V
- Do okablowania między modułami słonecznymi lub jako przedłużacz pomiędzy poszczególnymi ciągami modułów lub do przetwornika AC/DC
- W oparciu o wodoszczelność AD8, Solartechnik Bayern zalecił we wrześniu 2018 r., że produkt ten może być stosowany do zakopania w ziemi w standardowych rurach / kanałach ochronnych dla aplikacji PV
- Do okablowania swobodnych lub zintegrowanych z budynkami instalacji fotowoltaicznych
- Możliwość układania w gruncie bez rury ochronnej w fachowo wykonanym rowie kablowym z wypełnieniem gruntem min. 50 cm (pod drogami 70 cm) powyżej taśmy ostrzegawczej nad płytą pokrywy i warstwą piasku min. 10 cm na przewodzie, który z kolei leży na podłożu z piasku o wysokości 10 cm
Komentarze