Produkty

W dziedzinie produkcji energii wiatrowej stale doskonalimy nasze produkty oraz tworzymy nowe. Przykładem tego jest ÖLFLEX® TORSION FRNC dla wysoko elastycznych aplikacji.

ÖLFLEX ® TORSION FRNC jest wszechstronny , odporny na zimno, skręcanie, olej oraz posiada certyfikat zezwalający na użytkowanie go w Ameryce Północnej. W szczególności przystosowany jest do bardzo elastycznych aplikacji do tzw.: „instalacji pętlowych” w turbinach wiatrowych od momentu przejścia z gondoli do części statycznej wieży, do podłączenia generatorów, jednostek sterujących lub ruchomych elementów maszyny narażonej na skręcanie.

 

Kable ze specjalnymi właściwościami 

 

Zalety  nowego ÖLFLEX ® TORSION FRNC:
• Odporne na skręcanie do + / - 150 ° na metr.
• Zakres temperatur od -40 ° C do +90 ° C.
• Bezhalogenowe i wysoko ognioodporne (IEC 60332-3-24 zgodny).
• UL / CSA.
• Spełnia surowy test olejowy RES II.
• Nadaje się do stosowania w klasach napięcia do U0 / U 0,6 / 1 kV.

 

Przy opracowywaniu ÖLFLEX® TORSION FRNC szczególną uwagę zwrócono na możliwość łatwego montażu. Dzięki specjalnej mieszance izolacji, zdejmowanie izolacji z kabla lub dostanie się do pojedynczej żyły jest łatwe i szybkie. Wysoka elastyczność daje oszczędność miejsca w przypadku przewodów z małym promieniem zgięcia.

Produkty systemowe od jednego dostawcy

 

 

Dla gondoli i wież:

 

• Bezhalogenowe sterownicze i do transmisji danych przewody
• Bezhalogenowe dławnice.
• Kompletny zakres z  UL / CSA.
• Na liście UL / CSA, MTW, NOWOŚĆ!
• WTTC (Wind Turbine Txay Cable do otwartego układania na 1000 V do kładzenia dla kabli otwartych) oraz kable z aprobatą AWM .

• Elastyczne prostokątne lub okrągłe złącza, w tym systemy modułowe.
• Oznaczenie systemu dla wszystkich temperatur i aplikacji zintegrowane z CAD.
• Sprawdzone systemy kablowe dla połączeń między pierścieniami ślizgowymi i regulacjami wysokości w piaście.
• Okrągłe i płaskie plecionki do ochrony odgromowej.
  Na pętli:
• Kabli Torsja przewody sygnałowe i do transmisji danych
(+ / - 150 ° / m), ekranowany i standardowe
• Torsja kable Ethernet
(+ / - 180 ° / m)
• Torsja przewody z aprobacjami UL
(+ / - 110 ° / m)
• Torsja kable zasilające rejestracja MIL- światłowody

 (+ / - 150 ° / m)