Systemy Fieldbus: nasze rozwiązania sieciowe

UNITRONIC EBENE 2.2 1

Połączenia dla przemysłu przyszłości

Rosnąca sieć maszyn w zastosowaniach przemysłowych może odnieść sukces tylko dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu połączeń. Maszyny, instalacje, ich procesy i transmisje stają się bardziej przejrzyste, bardziej elastyczne, a tym samym firma może stać się bardziej konkurencyjna. Infrastruktura do przesyłania danych musi stanowić całość, w której każdy element może wytrzymać trudne warunki przemysłowe i być przy tym wydajny i niezawodny.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla następujących systemów BUS:

PROFIBUS DP

PROFIBUS DP jest najczęściej stosowanym systemem BUS w Europie. Dzięki naszym rozwiązaniom UNITRONIC® BUS PB, mamy jedno z najbardziej wszechstronnych portfolio technologii połączeń PROFIBUS DP.

Przewody Złącza przemysłowe Podzespoły
UNITRONIC® BUS PB TRAY
UNITRONIC® BUS PB TORSION
UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
UNITRONIC® BUS PB ARM
UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC
EPIC® DATA PB TR M12
 
wtyczka M12 na gniazdo M12
wtyczka M12 na wolny koniec przewodu

CAN/CANopen

Magistrala CAN / CANopen jest obecnie wykorzystywana do zastosowań przemysłowych. Firma LAPP oferuje do niej produkty z grupy UNITRONIC® BUS CAN.

Przewody Złącza przemysłowe Podzespoły Puszki dystrybucyjne
UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y
UNITRONIC® BUS CAN
UNITRONIC® BUS CAN TRAY
UNITRONIC® BUS HEAT 6722
EPIC® DATA CAN Sub-D
EPIC® DATA CAN Sub-D PRO
EPIC® SENSOR M12
EPIC® DATA CAN TR M12
wtyczka M12 na gniazdo M12
wtyczka M12 na wolny koniec przewodu
M12 T-rozdzielacz 

 

Interfejs AS

Magistrala ASI BUS została opracowana jako bardziej ekonomiczna alternatywa dla połączeń podrzędnych (czujnik / element wykonawczy). Jest często używana w połączeniu z Ethernetem, PROFIBUS, CAN i DeviceNetTM.

Przewody
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A

PROFIBUS PA

PROFIBUS wersja specjalna do automatyzacji procesów. Nasz asortyment produktów do tego systemu BUS to UNITRONIC® BUS PA.

DEVICENET TM

DeviceNet jest jednym z najważniejszych systemów bus używanych w USA. Jest oparty na systemie CAN. UNITRONIC® DeviceNet firmy LAPP to wiele dostępnych produktów i rozwiązań.

SafetyBUS

Systemy BUS zostały opracowane specjalnie dla obszarów, gdzie bezpieczeństwo pracy jest bardzo istotne. Pracują całkowicie niezależnie (np. SafetyBUS p®) lub jako część całego systemu (np. PROFIsafe, INTERBUS® Safety, DeviceNetTM Safety itp.).

INTERBUS

Jeden z pierwszych systemów fieldbus dla przemysłu samochodowego.