Ethernet jednoparowy
Kompaktowa, ale przełomowa technologia

Co oznacza Single Pair Ethernet (w skrócie SPE) i czym różni się od zwykłego Ethernetu?
Kable Single Pair Ethernet to kable miedziane, które zawierają tylko jedną skręconą parę żył (single pair), którą wykorzystują do transmisji danych, na przykład w zastosowaniach przemysłowych. Natomiast konwencjonalne kable Ethernet z sektora LAN lub kable Industrial Ethernet wykorzystują 2 lub 4 pary żył w zależności od szybkości transmisji. Technologia Single Pair Ethernet jest zatem ekonomicznym, lekkim i materiałooszczędnym rozwiązaniem Ethernet dla wielu obecnych i przyszłych zastosowań.
W jakim celu opracowano SPE?
Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) wymagają jednolitej infrastruktury sieciowej na wszystkich poziomach i we wszystkich systemach, a także transmisji danych w czasie rzeczywistym.
Klasyczny Ethernet, który łączy już wszystkie wyższe warstwy w piramidzie automatyki, często nie nadaje się do podłączenia urządzeń najniższego poziomu, ponieważ kable są zbyt duże, a podłączenie jest skomplikowane. Dlatego też konwencjonalne magistrale Fieldbus mają w tych obszarach nadal przewagę nad standardem Ethernet. Służą one do wymiany informacji pomiędzy czujnikami i elementami wykonawczymi z poziomem sterowania (PLC). Celem jest jak najszybsze zastąpienie tych systemów BUS systemami SPE i odpowiadającymi im kablami SPE.
Zalety Ethernetu jednoparowego:
- Zastąpienie magistrali FIELDBUS przyszłościowymi systemami Single Pair Ethernet.
- Standaryzacja technologii w sieciach opartych na adresie IP, od czujników do systemów ERP i rozwiązań chmurowych, będących podstawą inteligentnej fabryki.
- Miniaturyzacja kabla pozwala na oszczędność materiału i kosztów oraz ma wpływ na wagę i oszczędność miejsca. Przestrzeń odgrywa istotną rolę, zwłaszcza w przypadku łączenia w sieć czujników i elementów wykonawczych.
- Jednoparowa konstrukcja kabli umożliwia znacznie szybszą i łatwiejszą instalację na obiekcie oraz zmniejsza możliwość wystąpienia błędów podczas montażu.
- Oszczędność kosztów dzięki eliminacji dodatkowych bramek, które wcześniej były wykorzystywane do łączenia magistrali FIELDBUS z wyższym standardem Ethernet. Przy zastosowaniu SPE, poziom polowy może być podłączony bez tych translatorów.
- SPE wykorzystuje PoDL (Power over Data Line) do zasilania urządzeń końcowych mocą do 50 W poprzez linię danych. Porównywalnie do PoE, które sprawdziło się już w dzisiejszym Ethernecie.
- Otwarty standard okablowania z kompatybilnymi komponentami okablowania nadaje się do uniwersalnego zastosowania w całej branży automatyki.
Co dalej z SPE?
Aby zapewnić szybkie dotarcie nowej technologii do fabryk, należało stworzyć jednolite protokoły komunikacyjne. To zadanie zostało już zrealizowane. Standardy protokołów zgodne z IEEE 802.3 definiują techniczne warunki ramowe dla transmisji Single Pair Ethernet w aplikacjach przemysłowych; widok złącza przemysłowego "T1 Industrial Style" jest standaryzowany przez IEC 63171-6.
Standard SPE | Szybkość transmisji | Długość kabla punkt-punkt | |
---|---|---|---|
ekranowany | nieekranowany | ||
IEEE 802.3ch | 2.5/5/10 Gbit/s | 15 m | - |
IEEE 802.3bp | 1 Gbits/s | 40 m | 15 m |
IEEE 802.3bw | 100 Mbit/s | 40 m | 15 m |
IEEE 802.3cg | 10 Mbit/s | 1000 m i więcej | - |
Grupa IEEE 802.3 zdefiniowała standardy dla różnych przypadków użycia SPE.
Kable połączeniowe z naszej rodziny produktów ETHERLINE® T1
Rodzina produktów ETHERLINE® T1 obejmuje różne jednoparowe kable ethernetowe do stosowania w maszynach i instalacjach przemysłowych.
- ETHERLINE® T1 FD P to ekranowany przewód AWG26 do zastosowań Gigabitowych i w łańcuchach kablowych (wkrótce dostępny).
- ETHERLINE® T1 FLEX to przewód AWG22 do sporadycznych ruchów i nadaje się do 100 Mbit i Gigabit (już dostępny).
- ETHERLINE® T1 P FLEX to przewód AWG18 do 10 Mbit/s i odległości do 1000 m (wkrótce dostępny).

Zapewnij sobie przewagę dzięki najnowocześniejszej technologii SPE.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LAPP jest członkiem SPE Industrial Partner Network, konsorcjum znanych firm, które chcą pomóc technologii SPE w osiągnięciu przełomu w komunikacji przemysłowej.
Celem sieci partnerskiej jest stworzenie zintegrowanej infrastruktury SPE: Innowacyjna technologia ma nie tylko gwarantować niezawodną transmisję, ale także zapewnić znormalizowane interfejsy i komponenty systemowe. Stworzono już fundamenty poprzez ustanowienie norm i ścisłą współpracę z międzynarodowymi komitetami normalizacyjnymi.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________