Ważne zmiany

Usługa AWM dla kabli i przewodów

 

Pozwolenie dla kabli i przewodów typu AWM nowego wydania NFPA 79 - 2012  zawiera listę nowych możliwości   dla konstruktorów maszyn i inżynierów. Według starego wydania z 2007 r. stosowanie AWM jednożyłowego lub wielożyłowego było zabronione. (Wyjątek: gdy znajdowała się na liście montażowej).

Zgodnie z wydaniem NFPA 79 - 2012  (rozdział 12.9), dopuszcza się kable i przewody typu AWM:

1) Jeśli są na liście montażowej

2) AWM oznaczoną do użycia  zatwierdzonego wyposażenia i używane zgodnie z instrukcją producenta

3) Konstrukcja spełnia wszystkie wymagania sekcji 12.2-12.6 tym. zmiany w odniesieniu do odporności na płomień , grubości izolacji i oznaczenia.

 

Wyjątki

 

Zrealizowane wersje nie posiadają ogólnej aprobaty dla materiałów elektrycznych w urządzeniach (AWM). Korzystanie w dalszym ciągu opiera się na wyjątkach. Istnieje obowiązek posiadania dowodu w postaci pisemnej dokumentacji technicznej maszyny wydanej  przez producenta maszyny.

 

Lista produktów UL

 

W odniesieniu do korzystania z wymienionych kabli i przewodów nie ma żadnych zmian w wydaniu NFPA 79 - 2012 . Wymienione produkty mogą  nadal być używane na eksport.

 

Zasięg geograficzny

 

Niektóre stany USA w dalszym ciągu odnoszą się do starszych wersji NFPA 79 jako podstawy prawnej. Przykład: NEC 2011 odnosi się do wydania NFPA 79 - 2007 . Aby poradzić sobie z tym problemem skutecznie, najlepszym sposobem jest znajomość daty maszyny z wyprzedzeniem wraz z miejscem docelowym.

 

 

 

 

Amerykański Departament Laboratorium ( OSHA )

OSHA: Bezpieczeństwo i Zdrowie

OSHA: Przegląd wszystkich NRTLs akredytowanych przez OSHA

 

Niektóre jednostki akredytujące certyfikaty maja możliwość zatwierdzenia maszyny do użytku w USA ( ośrodki szkoleniowe, krajowe organizacje testów laboratoryjnych).

 

Intertek ETL SEMKO
UL Underwriters Laboratories
TUV Ameryka
MET Laboratoria

Standardy amerykańskie, wydawcy (źródło zasilania):
NEC National Electrical Code ( Międzynarodowy kod elektryczny)
NFPA 79 elektryczne Standard Przemysłu Maszynowego