Centrum testowe
Nasze próby i centrum testowe z bardzo wysokim standardem badań materiałów oraz zapewnieniem wysokiej jakości, jest dodatkową gwarancją, która decyduje o postępie jakości naszych produktów.

Tylko najtrudniejsze testy gwarantują najwyższą jakość
To tutaj każdy projekt Lapp Group poddawany jest próbom wytrzymałościowym.. Na przykład przewody o dużej elastyczności poddawane są cyklowi milionów zgięć przy różnych prędkościach i ekstremalnych promieniach zgięcia. Tylko te produkty, które przejdą testy mogą być zawarte w naszej ofercie.
Optymalne metody badań dla optymalnych produktów
W naszych badaniach i centrum testowym zapewniamy najnowocześniejszy sprzęt, który jest stale unowocześniany. Procedura testowa obejmuje następujące obszary : przewody i materiały do produkcji.
Wszechstronne testy jakościowe dla przewodów
• Test na wytrzymałość i rozciąganie
• Test na opór przewodu
• Test elektryczny
• Test na skręcanie
• Test na skręcanie i zginanie
• Test prowadnic
• Test nawijania na rolki
• Testy pożarowe
Test jakości dławnic
• Testowanie klasy ochronności – woda ( IP X3 to X8)
• Testowanie klasy ochronności – kurz ( IP 5X, IP 6X)
• Test olejowy zgodny z UL514B
• Testy zabezpieczające
Surowe testy materiałów
• Spektroskopia w podczerwieni do identyfikacji materiałów
• Termograwimetria do określenia właściwych proporcji materiałów
• Analiza termalna do właściwości cieplnych materiałów
• Kabiny testowe na starzenie się materiałów