HUB POLSKA

Nasze Centrum Logistyczne o powierzchni 60 000 m² w Biskupicach Podgórnych k/Wrocławia oferuje duży zakres kabli infrastrukturalnych. HUB jest wyposażony w wózki widłowe o dużej ładowności i specjalne maszyny do cięcia.
W naszej ofercie, oprócz znanych i docenianych przewodów ÖLFLEX®, czy też UNITRONIC® proponujemy kable infrastrukturalne z VDE typu NYM, N2XH z poszukiwaną klasą palności B2ca (według CPR) oraz N2XCH i NHXMH.
Dostarczymy też do Państwa typowe kable do zakopania w ziemi: NYY, NYCY, NYCWY.
W ciągłej sprzedaży, w naszym Centrum Logistycznym mamy dostępne kable średnich napięć. Kable stosowane w energetyce na napięcia 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV wykorzystywane są do zasilania obiektów przemysłowych, ale też dostarczania energii elektrycznej do obszarów mieszkalnych, czy choćby dużych farm solarnych. Za pomocą średniego napięcia zasilane są także maszyny elektryczne wysokiej mocy.