EPIC® SOLAR 4 M

The make-up solar connector in 4 mm variant has double safety system and it is suitable for crystalline and thin-layered cables.

  • System złączy 4mm z podwójną zapadką
  • Złącze solarne swobodne

Wodoodporność Odporność na promieniowanie UV Odporność na temperaturę Napięcie Energia solarna Do zastosowania na zewnątrz

EAC

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Przekrój w [mm²] Zakres zaciskania [mm] Prąd roboczy Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
EPIC® SOLAR 4 złącze męskie do montażu na obiekcie, zawiera styk
44428200
EPIC® SOLAR 4 M 2,5mm² 2.5 4.8 - 6 22
44428201
EPIC® SOLAR 4 M 4mm² ... 6mm² 4 - 6 5.2 - 7.1 30

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (złącza przemysłowe)

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: złącze okrągłe (złącze przemysłowe)

Napięcie pracy

  • 1000 V AC/DC

Napięcie impulsowe

  • 8 kV

Stopień zanieczyszczenia

  • 3

Rezystancja styków

  • < 0.5 mOm

Stopień ochrony

  • IP 67

Klasa ochrony

  • II

Zakres temperatury

  • -40 – +105°C

Korzyści

  • Niska rezystancja styku zapewnia wydajną transmisję energii
  • Styki zagniatane do podłączania na obiekcie
  • Pasuje do wielu przewodów ÖLFLEX® SOLAR

Zakres zastosowania

  • Instalacje fotowoltaiczne
  • Technika elementów krystalicznych cienkowarstwowych
  • Solar Tracker (obrotnice śledzące pozycję Słońca)

Cechy produktu

  • System złączy 4mm z podwójną zapadką
  • W zestawie styki