10407900
Power H-S
Wkład z zaciskiem śrubowym Gniazdo; Liczba styków: 5; Rozmiar konstrukcyjny: 6B; 1000 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 85 A zgodnie z UL; Do przekroju (min./maks.): 2.5mm² - 6mm²; Styki izolowane; Poliwęglan
H-S 4+2xPE BAS
Dodaj do porównania produktów
Cena
256,49 zł
(25.649,18 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Łatwy i szybki montaż
- Bardzo wysoki transfer prądu
- Niewielkie wymagania pod względem ilości miejsca
- Osiowy zacisk śrubowy do montażu bez użycia specjalnego narzędzia
Zastosowanie
- Budowa maszyn
- Budowa instalacji przemysłowych
- Energia odnawialna