70154400
EPIC® H-B 24 TSH-RO
Obudowa wtyczki; Rozmiar konstrukcyjny: 24B; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Aluminium, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65
H-B 24 TSH-RO 21 ZW. HOOD
Dodaj do porównania produktów
Cena
353,61 zł
(7.072,21 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.
- Możliwość zwiększenia zakresu dławienia za pomocą SKINTOP M40 PLUS 53112083 (zakres dławienia 27-35 mm - jak M50)
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Instalacje estradowe
- Przemysł tworzyw sztucznych