10076900
Obudowa gniazda cokołowa; Rozmiar konstrukcyjny: 16B; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Aluminium, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65
H-B 16 SDR-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
Dodaj do porównania produktów
Cena
644,78 zł
(12.895,55 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Obudowę cokołową gniazda można podłączyć do wielu popularnych obudów wtyczki.
- Z zamkniętą podstawą i bocznym wejściem kablowym do uporządkowanego prowadzenia przewodów.
- Pokrywa ochronna chroni przed wpływami środowiska, gdy nie jest podłączona.
- Spełnia klasę ochrony IP 65 w przypadku zamknięcia.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska.
- Do użycia z wieloma wkładami lub wkładami modułowymi prostokątnych złączy EPIC®.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Z modułowym złączem, nadaje się również do transmisji sygnałów i danych.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia środowiskowe i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.