Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® ULTRA H-A 3 TS hood
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
halogen-freecorrosion resistantcold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® ULTRA H-A 3 TS

Obudowa wtyczki; Rozmiar konstrukcyjny: 3A; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Stop cynku, Niklowany; Ekranowanie EMC; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65

EPIC® ULTRA H-A 3 MTS M20

10423201

Dodaj do porównania produktów

Cena

550,89 zł

(5.508,92 zł/100 Szt)

Ilość

10 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Optymalne, dookólne ekranowanie o niskiej rezystancji
  • Uniwersalne zastosowanie dzięki wysokiej odporności na korozję i wysokiej ochronie przed wpływami warunków środowiska.
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
  • Podwyższona odporność mechaniczna i chemiczna
  • Możliwość montażu w standardowych obudowach

Zastosowanie

  • W obszarach wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Do zastosowania w ruchomych i nieruchomych aplikacjach budowy maszyn oraz budowie elektrowni wiatrowych
  • Maszyny budowlane
  • Napędy