Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB hood
UKCA markedCE markedUR recognised, UL recognisedCSA certifiedVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
halogen-freecorrosion resistantcold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB

Obudowa wtyczki; Rozmiar konstrukcyjny: 6B; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Stop cynku, Niklowany; Ekranowanie EMC; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65

EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB 6-13 (1)

70250200

Dodaj do porównania produktów

Cena

139,80 zł

(13.979,87 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie

Korzyści

  • Obudowę można łączyć z wieloma standardowymi obudowami (pulpitowe, cokołowe, swobodne).
  • Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
  • Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP® z mosiądzu służy do uszczelniania i odciążania wejść kablowych. W porównaniu z obudowami, w których dławnica kablowa jest dodawana oddzielnie, całkowite rozmiary obudowy są bardziej oszczędne.
  • W przypadku oznaczeń artykułów z dodatkiem „BRUSH” zintegrowana dławnica kablowa uzupełniona jest o innowacyjną mosiężną szczotkę SKINTOP® BRUSH, która zapewnia 360° styk ekranu z miedzianym oplotem, a tym samym jeszcze skuteczniejsze odprowadzanie sygnałów zakłócających. Druciki szczoteczki umożliwiają łatwiejszy montaż złącza i uzyskanie szczelnego (360°) pokrycia ekranu z plecionki miedzianej.
  • Warianty obudowy umożliwiają różne zakresy zaciskania (6–13 mm lub 9–17 mm).
  • Spełnia klasę ochrony IP 65 w przypadku zamknięcia.
  • Klasa ochrony sklasyfikowana zgodnie z NEMA 250 i przetestowana zgodnie z UL50E.
  • Blokada wykonywana jest za pomocą pojedynczej klamry ze stali nierdzewnej na obudowie przeciwnej.
  • Strzałka jest nowym elementem konstrukcyjnym na powierzchni obudowy, dzięki czemu jest łatwa do znalezienia i łatwe do podłączenia w wąskich przestrzeniach i możliwie słabo widocznych obszarach zastosowania.
  • Jakość sprawdzona przez VDE.

Zastosowanie

  • Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska.
  • Szczególnie do środowiska, w którym produkt ma kontakt z wodą, środkami czyszczącymi i substancjami solnymi.
  • Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
  • Do użycia z wieloma wkładami lub wkładami modułowymi prostokątnych złączy EPIC®.
  • Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
  • Z modułowym złączem, nadaje się również do transmisji sygnałów i danych.
  • Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
  • Do zastosowania na zewnątrz.