70250200
EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB
Obudowa wtyczki; Rozmiar konstrukcyjny: 6B; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Stop cynku, Niklowany; Ekranowanie EMC; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65
EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB 6-13 (1)
Dodaj do porównania produktów
Cena
139,80 zł
(13.979,87 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Obudowę można łączyć z wieloma standardowymi obudowami (pulpitowe, cokołowe, swobodne).
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP® z mosiądzu służy do uszczelniania i odciążania wejść kablowych. W porównaniu z obudowami, w których dławnica kablowa jest dodawana oddzielnie, całkowite rozmiary obudowy są bardziej oszczędne.
- W przypadku oznaczeń artykułów z dodatkiem „BRUSH” zintegrowana dławnica kablowa uzupełniona jest o innowacyjną mosiężną szczotkę SKINTOP® BRUSH, która zapewnia 360° styk ekranu z miedzianym oplotem, a tym samym jeszcze skuteczniejsze odprowadzanie sygnałów zakłócających. Druciki szczoteczki umożliwiają łatwiejszy montaż złącza i uzyskanie szczelnego (360°) pokrycia ekranu z plecionki miedzianej.
- Warianty obudowy umożliwiają różne zakresy zaciskania (6–13 mm lub 9–17 mm).
- Spełnia klasę ochrony IP 65 w przypadku zamknięcia.
- Klasa ochrony sklasyfikowana zgodnie z NEMA 250 i przetestowana zgodnie z UL50E.
- Blokada wykonywana jest za pomocą pojedynczej klamry ze stali nierdzewnej na obudowie przeciwnej.
- Strzałka jest nowym elementem konstrukcyjnym na powierzchni obudowy, dzięki czemu jest łatwa do znalezienia i łatwe do podłączenia w wąskich przestrzeniach i możliwie słabo widocznych obszarach zastosowania.
- Jakość sprawdzona przez VDE.
Zastosowanie
- Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska.
- Szczególnie do środowiska, w którym produkt ma kontakt z wodą, środkami czyszczącymi i substancjami solnymi.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Do użycia z wieloma wkładami lub wkładami modułowymi prostokątnych złączy EPIC®.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Z modułowym złączem, nadaje się również do transmisji sygnałów i danych.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.