10423600
Obudowa wtyczki; Rozmiar konstrukcyjny: 3A; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Stop cynkuEkranowanie EMC; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 68 - 1m (10h)
EPIC® ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.102,85 zł
(11.028,50 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Seria EPIC® ULTRA H-A 3 obejmuje najmniejsze obudowy EMC w dziedzinie wytrzymałych złączy przemysłowych i zapewnia bezpieczne złącza w jak najmniejszej przestrzeni.
- Obudowę można łączyć z wieloma standardowymi obudowami (pulpitowe, cokołowe, swobodne).
- Wysoka konstrukcja zapewnia większą przestrzeń, dzięki czemu nadaje się do większych wkładów lub aplikacji wymagających większej przestrzeni w obudowie.
- Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP® z mosiądzu służy do uszczelniania i odciążania wejść kablowych. W porównaniu z obudowami, w których dławnica kablowa jest dodawana oddzielnie, całkowite rozmiary obudowy są bardziej oszczędne.
- W przypadku oznaczeń artykułów z dodatkiem „BRUSH” zintegrowana dławnica kablowa uzupełniona jest o innowacyjną mosiężną szczotkę SKINTOP® BRUSH, która zapewnia 360° styk ekranu z miedzianym oplotem, a tym samym jeszcze skuteczniejsze odprowadzanie sygnałów zakłócających. Druciki szczoteczki umożliwiają łatwiejszy montaż złącza i uzyskanie szczelnego (360°) pokrycia ekranu z plecionki miedzianej.
- Blokada wykonywana jest za pomocą pojedynczej klamry ze stali nierdzewnej na obudowie przeciwnej.
- Spełnia klasę ochrony IP 65 w przypadku zamknięcia.
- Klasa ochrony sklasyfikowana zgodnie z NEMA 250 i przetestowana zgodnie z UL50E.
- Strzałka jest nowym elementem konstrukcyjnym na powierzchni obudowy, dzięki czemu jest łatwa do znalezienia i łatwe do podłączenia w wąskich przestrzeniach i możliwie słabo widocznych obszarach zastosowania.
Zastosowanie
- Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska.
- Szczególnie do środowiska, w którym produkt ma kontakt z wodą, środkami czyszczącymi i substancjami solnymi.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Wytrzymuje wysokie obciążenia środowiskowe i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.