EPIC® ULTRA H-A 3 TG

Solidna i niezawodna obudowa złącza przemysłowego, wersja ekranowana (EMC)

Obudowa złącza prostokątnego EPIC®, zabezpieczenie EMC, odporna na korozję, UL50E, Nema250

  • Ochrona EMC
  • Odporność na korozję
  • Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
    Testowany do stopnia ochrony UL50E

Wodoodporność Sygnały zakłócające Złącze ze standardową obudową Wytrzymała budowa Wymagana przestrzeń Czas montażu Odporność na korozję Dobra odporność chemiczna

VDE

Numer katalogowy Opis artykułu M Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
10423300
EPIC® ULTRA H-A 3 TG 20 10

Korzyści

  • Możliwość montażu w standardowych obudowach
  • Optymalne, dookólne ekranowanie o niskiej rezystancji
  • Uniwersalne zastosowanie dzięki wysokiej odporności na korozję i wysokiej ochronie przed wpływami warunków środowiska.
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
  • Podwyższona odporność mechaniczna i chemiczna

Zakres zastosowania

  • W obszarach wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Do zastosowania w ruchomych i nieruchomych aplikacjach budowy maszyn oraz budowie elektrowni wiatrowych
  • Maszyny budowlane
  • Napędy

Cechy produktu

  • Test w mgle solnej według IEC 68-2-52, stopień ostrości 2
  • Próba natryskiwania mgłą solną wg DIN EN ISO 9227, metoda NSS, czas trwania próby 480 godzin
  • Odporność na korozję zgodnie z DIN EN 6988
  • Dostawa obejmuje śrubę ze stali nierdzewnej do wkładów
  • Odpowiednia dławnica EMC osobno: 53112630

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: obudowa do złączy przemysłowych

Materiał

  • Obudowa: cynkowy, niklowany odlew ciśnieniowy
    Klamra: stal nierdzewna
    Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony

  • IP 65
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (zamknięte)

Zakres temperatury

  • -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.