10423640
Obudowa gniazda pulpitowa; Rozmiar konstrukcyjny: 3A; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Stop cynku, Niklowany; Ekranowanie EMC; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65
EPIC® ULTRA H-A 3 EGS M20
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.168,69 zł
(11.686,89 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Seria EPIC® ULTRA H-A 3 obejmuje najmniejsze obudowy EMC w dziedzinie wytrzymałych złączy przemysłowych i zapewnia bezpieczne złącza w jak najmniejszej przestrzeni.
- Obudowę montażową można podłączyć do wielu najpopularniejszych obudów wtykowych na rynku.
- Z bocznym wejściem kablowym umożliwiającym uporządkowane ułożenie przewodu i zapobiegające nadmiernemu zginaniu przewodu.
- Łatwy montaż na obudowie poprzez przykręcanie i mocowanie za pomocą nakrętki blokującej.
- Kontakt następuje poprzez krawędzie tnące, które nacinają powleczoną warstwę obudowy podczas dokręcania nakrętki zabezpieczającej.
- Blokada wykonywana jest za pomocą klamry ze stali nierdzewnej.
- Spełnia klasę ochrony IP 65 w przypadku zamknięcia.
- Klasa ochrony sklasyfikowana zgodnie z NEMA 250 i przetestowana zgodnie z UL50E.
- Strzałka jest nowym elementem konstrukcyjnym na powierzchni obudowy, dzięki czemu jest łatwa do znalezienia i łatwe do podłączenia w wąskich przestrzeniach i możliwie słabo widocznych obszarach zastosowania.
Zastosowanie
- Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska.
- Szczególnie do środowiska, w którym produkt ma kontakt z wodą, środkami czyszczącymi i substancjami solnymi.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Wytrzymuje wysokie obciążenia środowiskowe i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.