10423202
Obudowa gniazda pulpitowa; Rozmiar konstrukcyjny: 3A; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Stop cynku, Niklowany; Ekranowanie EMC; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65
EPIC® ULTRA H-A 3 MAGS
Dodaj do porównania produktów
Cena
684,33 zł
(6.843,29 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Seria EPIC® ULTRA H-A 3 obejmuje najmniejsze obudowy EMC w dziedzinie wytrzymałych złączy przemysłowych i zapewnia bezpieczne złącza w jak najmniejszej przestrzeni.
- Obudowa gniazda pulpitowa może być podłączona do wielu najpopularniejszych obudów wtykowych dostępnych na rynku.
- Z bocznym wejściem kablowym umożliwiającym uporządkowane ułożenie przewodu i zapobiegające nadmiernemu zginaniu przewodu.
- Blokada wykonywana jest za pomocą klamry ze stali nierdzewnej.
- Spełnia klasę ochrony IP 65 w przypadku zamknięcia.
- Klasa ochrony sklasyfikowana zgodnie z NEMA 250 i przetestowana zgodnie z UL50E.
- Strzałka jest nowym elementem konstrukcyjnym na powierzchni obudowy, dzięki czemu jest łatwa do znalezienia i łatwe do podłączenia w wąskich przestrzeniach i możliwie słabo widocznych obszarach zastosowania.
- Jakość sprawdzona przez VDE.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska.
- Szczególnie do środowiska, w którym produkt ma kontakt z wodą, środkami czyszczącymi i substancjami solnymi.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.