EPIC® Narzędzia do styków H-D 1.6 odlewanych

Dla wkładów i modułów prostokątnych złączy EPIC®

Podczas obsługi styków toczonych H-D 1.6 zaleca się używanie narzędzi takich jak szczypce zagniatające, lokator lub szczęka zagniatająca.

Numer katalogowy Opis artykułu Wkłady Przekrój żyły [mm²] Rodzaj wkładu Uwaga Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Narzędzia
11147000
Narzędzie do zagniatania Bez wkładów do zagniatania, bez lokatora - W walizce - 1
11147001
Maszyna zagniatająca Bez wkładów do zagniatania, bez lokatora - Pneumatyczny, 5–10 barów - 1
11147100
Wkłady do zagniatania Do narzędzia do zaciskania
11147000, 11147001
0.14 - 4.0 - Do styków toczonych H-D 1,6; H-BE 2,5; MC 2,5; MH 4.0 1
11147200
Lokator (statyw) - - Do narzędzia do zaciskania
11147000, 11147001
Dla styków: H-D 1,6 odlewane, H-BE odlewane, MC 2,5 odlewane, MC 2,5 tłoczone 1
11161000
Narzędzie do demontażu LS1: narzędzie do demontażu styków 1 mm - - Dla styków:
H-D 1,6 odlewane, H-D 1,6 tłoczone
1

Cechy produktu

  • Statyw i szczęki zagniatające pasują do szczypiec 11147000 oraz maszyny 11147001

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.