Pneumatyczne narzędzia do zagniatania pojedynczych styków

Dla wkładów i modułów prostokątnych złączy EPIC®

Numer katalogowy Opis artykułu Wkłady Rodzaj wkładu Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
11147001
Maszyna zagniatająca Bez wkładów do zagniatania, bez lokatora Pneumatyczny, 5–10 barów 1

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Opis klasy ETIM 5.0: Praska do końcówek oczkowych, końcówek tulejkowych, złącz ekranowanych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: narzędzie do zaciskania końcówek kablowych / złączek, końcówki żył, przewód ekranowany

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.