Narzędzie do zagniatania styków D-Sub na krążku

Dla wkładów i modułów prostokątnych złączy EPIC®

Numer katalogowy Opis artykułu Rodzaj wkładu Uwaga Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Narzędzia
11158400
Narzędzie do zagniatania W walizce W zestawie wkłady do zagniatania styków H-D 1.0 D-Sub (0,08–0,56 mm²) 1

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Opis klasy ETIM 5.0: Praska do końcówek oczkowych, końcówek tulejkowych, złącz ekranowanych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: narzędzie do zaciskania końcówek kablowych / złączek, końcówki żył, przewód ekranowany

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.