44423396
Styk; Gniazdo; Osiowe połączenie śrubowe; Do przekroju (min./maks.): 35mm² - 70mm²; Mosiądz Srebrzony
EPIC® ASC BSEM AG 35-70mm² D=10.0mm
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.298,01 zł
(22.980,14 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Osiowa technologia zacisków śrubowych umożliwia łatwe podłączenie bez specjalnego narzędzia do zagniatania, oszczędza koszty i nadaje się do rozłącznych połączeń.
- Łatwe podłączenie przewodu za pomocą klucza imbusowego i klucza płaskiego.
- Dla przekrojów żyły od 35 do 70 mm2 wymagany jest tylko jeden osiowy styk śrubowy.
- Osiowy styk śrubowy może być stosowany jako alternatywa dla styków zagniatanych w istniejącym module wysokoprądowym.
- Podłączenie modułu wysokoprądowego ze stykiem śrubowym osiowym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkownika dzięki ochronie styków.
- Osiowy styk śrubowy, który można swobodnie obracać w modułach wysokoprądowych, ułatwia montaż, zapobiega obciążeniom skręcającym, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo kontaktu między stykiem a przewodem.
- Montaż styku poza modułem umożliwia optyczną kontrolę połączenia, a tym samym eliminuje możliwość wystąpienia błędów spowodowanych niedostatecznym nakładaniem się styku i żyły.
- Srebrna powierzchnia styku zapewnia niską rezystancję styku i minimalne wytwarzanie ciepła na styku.
Zastosowanie
- Do produkcji modułowej wkładki stykowej.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Do zastosowania z modułem wysokoprądowym EPIC® MH 1 250A.