Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® STA 14 Solder termination insert with soldering termination
CSA certifiedUL recognized
flame-retardantcold resistance

EPIC® STA 14 Solder termination

Wkład z zaciskiem lutowanym Pin; Liczba styków: 14; Rozmiar konstrukcyjny: 10A; 24 V AC rms zgodnie z IEC; 7.5 A zgodnie z UL/CSA; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 1.5mm²; Styki izolowane; Poliwęglan

EPIC® STA 14 SL

10490200

Dodaj do porównania produktów

Cena

171,00 zł

(3.419,92 zł/100 Szt)

Ilość

5 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!

Korzyści

  • Dobrze przylegające styki sprężynowe
  • Sprawdzone wkłady STA ze stykami sprężynowymi

Zastosowanie

  • Systemy kontrolne
  • Technologia modułowa
  • Laboratorium elektroniczne