Styki na krążku EPIC® MH 1,0 mm

Różnorodne wyposażenie gwarantuje wysoką elastyczność. Do zastosowań w budowie maszyn i instalacji, do maszyn drukarskich i w technologii modułowej

.

  • Pozłacane styki na krążku o średnicy 1 mm do modułu EPIC® MH Gigabit
  • Złocone styki dla niskiej rezystancji połączenia
Numer katalogowy Opis artykułu Typ styku Przekrój żyły AWG Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
44423289 EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0 Męski 24.0 - 20.0 100
44423290 EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0 Żeński 24.0 - 20.0 100

Korzyści

  • Pozłacane styki na krążku o średnicy 1 mm do modułu EPIC® MH Gigabit
  • Złocone styki dla niskiej rezystancji połączenia

Zakres zastosowania

  • Zakłady przemysłowe i budowa maszyn
  • Robotyka
  • Energia odnawialna
  • Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Opis klasy ETIM 5.0: Styk do złącz przemysłowych

Długość odizolowania żyły [mm]

  • 4,2 ±0,5 mm

Materiał

  • Mosiądz pozłacany CuZn / Au

Liczba operacji załącz/rozłącz

  • 500

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.