44423276
EPIC® MH Gigabit Modul
System modułowy; Liczba styków: 8; Wymagane gniazda: 1; 50 V AC rms / DC zgodnie z IEC;
EPIC® MHS Gigabit
Dodaj do porównania produktów
Cena
304,09 zł
(3.040,89 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Moduł gigabitowy, ekranowany dookoła, 4 pary żył, w połączeniu z kablami Cat. 7 Cu uzyskuje się współczynnik transmisji do maks. 10 Gbit/s (wg IEEE 802.3an)
- System EPIC® MH spełnia normy rynkowe
- Kilka różnych modułów w jednym złączu gwarantuje wysoką funkcjonalność
- Zastosowania w kolejnictwie - Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych: Test według EN 45545-2. Zestawy wymagań R22 i R23. Poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL4
Zastosowanie
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych
- Aplikacje Przemysł 4.0
- Robotyka
- Energia odnawialna
- Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów