Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® MH Coax 2.5mm modular system
UR recognised US, cUR recognised USCSA certified
flame-retardantcold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® MH Coax 2.5mm

System modułowy; Zacisk zagniatany; Liczba styków: 1; Wymagane gniazda: 2; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 16 A zgodnie z IEC

EPIC® MHS Coax D=2.5mm

44423262

Dodaj do porównania produktów

Cena

1.279,82 zł

(6.399,11 zł/100 Szt)

Ilość

10 Szt na jednostkę opakowania

Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 20 Szt.

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Ładowanie...

Załaduj dostępność...

Korzyści

  • Moduł ekranowany do transmisji danychi sygnałów
  • System złączy modułowych, zgodny z innymi systemami na rynku
  • Zacisk zagniatany to pewny styk nawet w przypadku drgań
  • Zastosowania w kolejnictwie - Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych: Test według EN 45545-2. Zestawy wymagań R22 i R23. Poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL4
  • Kilka różnych modułów w jednym złączu gwarantuje wysoką funkcjonalność

Zastosowanie

  • Budowa maszyn
  • Robotyka
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Energia odnawialna
  • Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów