44423260
System modułowy; Zacisk zagniatany; Liczba styków: 1; Wymagane gniazda: 2; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 10 A zgodnie z IEC
EPIC® MHS Coax D=1.6mm
Dodaj do porównania produktów
Cena
642,41 zł
(6.424,07 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Moduł ekranowany do transmisji danychi sygnałów
- System złączy modułowych, zgodny z innymi systemami na rynku
- Zacisk zagniatany to pewny styk nawet w przypadku drgań
- Zastosowania w kolejnictwie - Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych: Test według EN 45545-2. Zestawy wymagań R22 i R23. Poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL4
- Kilka różnych modułów w jednym złączu gwarantuje wysoką funkcjonalność
Zastosowanie
- Budowa maszyn
- Robotyka
- Budowa instalacji przemysłowych
- Energia odnawialna
- Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów