Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® MH Bus PIN 1x(4) contact holder modular system
UR recognised US, cUR recognised USCSA certified
flame-retardantcold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® MH Bus PIN 1x(4) contact holder

System modułowy; Zacisk zagniatany; Liczba styków: 4; Wymagane gniazda: 2; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC zgodnie z IEC;

EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM

44423229

Dodaj do porównania produktów

Cena

626,94 zł

(6.269,39 zł/100 Szt)

Ilość

10 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Ekranowany moduł do transmisji danych i sygnałów. Przystosowany do kabli Ethernet CAT.5e
  • System EPIC® MH spełnia normy rynkowe
  • Zacisk zagniatany to pewny styk nawet w przypadku drgań
  • Kilka różnych modułów w jednym złączu gwarantuje wysoką funkcjonalność
  • Zastosowania w kolejnictwie - Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych: Test według EN 45545-2. Zestawy wymagań R22 i R23. Poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL4

Zastosowanie

  • Budowa maszyn
  • Robotyka
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Energia odnawialna
  • Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów