EPIC® MH 20

Duża elastyczność dzięki zastosowaniu dowolnej kombinacji wkładów w jednym złączu

  • System złączy modułowych, zgodny z innymi systemami na rynku
  • Podwójny moduł 20-pinowy do sygnałów sterujących

Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Kolejnictwo Energetyka wiatrowa Niepodtrzymywanie płomieni Napięcie

cRUus

Numer katalogowy Opis artykułu Typ styku Liczba styków roboczych Liczba miejsc w ramce Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
44423226
EPIC® MHS 20 CM Męski 20 2 10
44423227
EPIC® MHB 20 CM Żeński 20 2 10

Korzyści

  • Podwójny moduł 20-pinowy do sygnałów sterujących
  • Zacisk zagniatany to pewny styk nawet w przypadku drgań
  • System EPIC® MH spełnia normy rynkowe
  • Kilka różnych modułów w jednym złączu gwarantuje wysoką funkcjonalność
  • Zastosowania w kolejnictwie
    - Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych: Test według EN 45545-2. Zestawy wymagań R22 i R23. Poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL4

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn
  • Robotyka
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Energia odnawialna
  • Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Opis klasy ETIM 5.0: Złącze modułowe (przemysłowe)

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: modułowe złącze (złącze przemysłowe)

Napięcie pracy

  • 500

Napięcie impulsowe

  • 6 kV

Prąd roboczy

  • 16 A

Stopień zanieczyszczenia

  • 3

Palność

  • UL94 V-0

Rezystancja styków

  • < 5 mOm

Liczba styków

  • 20

Podłączanie żyły

  • Zacisk zagniatany: 0,14–4,0 mm²

Materiał

  • Poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Liczba operacji załącz/rozłącz

  • 500

Certyfikaty

  • Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Zakres temperatury

  • Od -40°C do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.