44423212
System modułowy; Zacisk zagniatany; Liczba styków: 2; Wymagane gniazda: 2; Liczba gniazd: 2; Do przekroju (min./maks.): 10mm² - 35mm²; 1000 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 100 A zgodnie z IEC
EPIC® MHS 2 CM
Dodaj do porównania produktów
Cena
332,30 zł
(3.323,05 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Złącza o konfiguracji modułowej można podłączyć do standardowych złączy dostępnych na rynku.
- Zacisk zagniatany tworzy połączenie odporne na wibracje, zapewnia maksymalną ochronę połączenia między stykiem a przewodem i nadaje się do montażu zautomatyzowanego.
- Dostępne różne styki zagniatane do różnych przekrojów żyły.
- Łatwe zamykanie w stałej multiramie EPIC® MH za pomocą słyszalnego kliknięcia. Znacznie łatwiejszy montaż niż ramy zwisające i przesuwne.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do produkcji modułowej wkładki stykowej.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach szynowych (badanie właściwości przeciwpożarowych zgodnie z DIN EN 45545-2:2016-02, zestawy wymagań R22 i R23, poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL3).