44424030
Power Module: HHC1
System modułowy; Zacisk zagniatany; Liczba styków: 1; Wymagane gniazda: 2; Do przekroju (min./maks.): 25mm² - 95mm²; 1000 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 320 A zgodnie z IEC
Modular MC MCS HHC1
Dodaj do porównania produktów
Cena
4.298,76 zł
(2.865,84 zł/100 Szt)
150 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Wysoki transfer prądu
- Kilka różnych modułów w jednym złączu gwarantuje wysoką funkcjonalność
- Zacisk zagniatany to pewny styk nawet w przypadku drgań
Zastosowanie
- Zakłady przemysłowe i budowa maszyn
- Robotyka
- Systemy sterowania
- Energia odnawialna