10399800
System modułowy; Zacisk zagniatany; Liczba styków: 3; Wymagane gniazda: 1; Do przekroju (min./maks.): 1.5mm² - 10mm²; 1000 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 50 A zgodnie z IEC
MCS 3 CM-HV MALE MODULE (1000V 50A)
Dodaj do porównania produktów
Cena
124,17 zł
(1.241,66 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Kilka różnych modułów w jednym złączu gwarantuje wysoką funkcjonalność
- Do kompletowania indywidualnych złączy, do różnych zastosowań
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Maszyny drukarskie
- Systemy sterowania