Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® MC BUS modular system
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® MC BUS

System modułowy; Zacisk zagniatany; Liczba styków: 8; Wymagane gniazda: 2; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 10 A zgodnie z IEC

EPIC® MC BUS 2x(4) SCM

10390410

Dodaj do porównania produktów

Cena

406,98 zł

(4.069,85 zł/100 Szt)

Ilość

10 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Ekranowany moduł do transmisji danych i sygnałów. Przystosowany do kabli Ethernet CAT.5e
  • Zacisk zagniatany to pewny styk nawet w przypadku drgań
  • Kat. 5e do 1 Gb/s
  • Zacisk do przewodów o średnicy 3 - 9 mm
  • Kilka różnych modułów w jednym złączu gwarantuje wysoką funkcjonalność

Zastosowanie

  • Budowa maszyn
  • Robotyka
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Energia odnawialna