EPIC® Power K 4/0

Wkład silnoprądowy

Wkład kombinowany zapewnia uzyskanie oddania bardzo dużej mocy w jednym wkładzie i nadaje się idealnie do połączenia z serwoprzewodem ÖLFLEX SERVO.

Wkład silnoprądowy

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Energetyka wiatrowa Odporność na temperaturę

cRUus

Numer katalogowy Opis artykułu Typ styku Liczba styków roboczych Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
EPIC® K 4/0 zacisk śrubowy
44424041
EPIC® K 4/0 SS Męski 4 + PE 10
44424042
EPIC® K 4/0 BS Żeński 4 + PE 10

Korzyści

  • Wysoka moc w jednym wkładzie złącza
  • Najlepszy w połączeniu z ÖLFLEX®SERVO

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn
  • Energia odnawialna
  • Systemy sterowania

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych

Napięcie pracy

  • EPIC® Power K 4/0
    830 V styki siłowe

Napięcie impulsowe

  • 8 kV

Prąd roboczy

  • 80 A styki siłowe

Stopień zanieczyszczenia

  • 3

Palność

  • UL94 V-0

Rezystancja styków

  • < 5 mOm

Liczba styków

  • 4 + PE

Podłączanie żyły

  • Zacisk śrubowy: 1,5–16,0 mm² (styk Power)

Długość odizolowania żyły [mm]

  • 16 mm (Power)

Materiał

  • PC: poliwęglan

Liczba operacji załącz/rozłącz

  • 500

Certyfikaty

  • Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Zakres temperatury

  • -40°C do +125°C

  • Podłączenie żyły PE 16mm2 wyłącznie przy pomocy specjalnej końcówki oczkowej 44424029
  • Wkłady muszą być stosowane z odpowiednimi obudowami
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
  • Do przyłączania linek należy użyć tulei końcówki żyły.