EPIC® H-Q 8

EPIC® H–Q 8 wkłady dla serii złączy prostokątnych H–Q

Numer katalogowy Opis artykułu Typ styku Oznaczenie wyrobu Liczba styków roboczych Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
H-Q 8 zacisk zagniatany
44420527 H-Q 8 SCM Męski odlewany 1 - 8 1
44420526 H-Q 8 BCM Żeński odlewany 1 - 8 1

Korzyści

  • Wkład odpowiedni do obudów plastikowych i metalowych
  • Oszczędność miejsca

Zakres zastosowania

  • Serwonapędy
  • Budowa maszyn
  • Budowa instalacji przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych

Napięcie pracy

  • IEC: 500 V; UL: 600 V; CSA: 600 V

Napięcie impulsowe

  • 6 kV

Prąd roboczy

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Stopień zanieczyszczenia

  • 3

Rezystancja styków

  • < 2 mOm

Styki

  • Stop miedzi, twardy, srebrzony

Liczba styków

  • 8 + PE

Podłączanie żyły

  • Zacisk zagniatany: 0,5 - 4,0 mm²

Liczba operacji załącz/rozłącz

  • 500

Zakres temperatury

  • Od -40°C do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.