44424049
EPIC® H-Q 12
Wkład do zagniatania Pin; Liczba styków: 12+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 3A; 400 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 14 A zgodnie z UL; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 2.5mm²; Poliamid
EPIC® H-Q 12 SCM (10)
Dodaj do porównania produktów
Cena
418,71 zł
(4.187,08 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Wysokiej jakości styki zagniatane
- Styk PE z zaciskiem śrubowym
Zastosowanie
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Systemy sterowania