Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® H-Q 12 insert with crimp termination
UKCA markedCE markedCSA certifiedUL recognized
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® H-Q 12

Wkład do zagniatania Pin; Liczba styków: 12+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 3A; 400 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 14 A zgodnie z UL; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 2.5mm²; Poliamid

EPIC® H-Q 12 SCM (10)

44424049

Dodaj do porównania produktów

Cena

422,66 zł

(4.226,62 zł/100 Szt)

Ilość

10 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Wysokiej jakości styki zagniatane
  • Styk PE z zaciskiem śrubowym

Zastosowanie

  • Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
  • Systemy sterowania