10186400
Wkład do zagniatania Pin; Liczba styków: 46+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 24B; 500 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 16 A zgodnie z UL/CSA; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 4mm²; Poliwęglan
H-EE 46 SCM MALE INSERT 1-46
Dodaj do porównania produktów
Cena
698,89 zł
(13.977,72 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wkłady H-EE ze stykami odlewanymi są przeznaczone do połączeń o dużej liczbie styków w obszarach o ograniczonej przestrzeni
- Do montażu w obudowie typu H-B
Zastosowanie
- Budowa maszyn
- Budowa instalacji przemysłowych
- Konstrukcje urządzeń i aparatury