EPIC® H-DD 216

Seria H-DD z odlewanymi stykami zagniatanymi jest przeznaczona do połączeń o dużej liczbie styków w obszarach o ograniczonej przestrzeni

Wkład H-DD z toczonymi stykami zagniatanymi zaprojektowano do zastosowań wymagających dużej liczby styków na małej powierzchni. Dzięki temu można użyć mniejszej obudowy.

Najwyższa gęstość upakowania styków

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Wymagana przestrzeń

CE CSA RU VDE

Numer katalogowy Opis artykułu Typ styku Oznaczenie wyrobu Liczba styków roboczych Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
H-DD 216 styki zagniatane
11285500
H-DD 108 SCM Męski odlewany 109 - 216 5
11286500
H-DD 108 BCM Żeński odlewany 109 - 216 5

Korzyści

  • Seria H-DD ze stykami odlewanymi jest przeznaczona do połączeń o dużej liczbie styków w obszarach o ograniczonej przestrzeni, dając możliwość zmniejszenia rozmiaru obudowy

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn
  • Instalacje estradowe
  • Przemysł tworzyw sztucznych

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych

Napięcie pracy

  • IEC: 250 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Napięcie impulsowe

  • 2,5 kV

Prąd roboczy

  • IEC: 10 A
    UL: 8,5 A
    CSA: 10 A

Stopień zanieczyszczenia

  • 2

Rezystancja styków

  • < 3 mOm

Styki

  • Stop miedzi, twardy, srebrzony/złocony

Liczba styków

  • 108 + PE

Podłączanie żyły

  • Zacisk zagniatany: 0,14 - 2,5 mm²

Liczba operacji załącz/rozłącz

  • 100

Testowany przez VDE

  • Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD)
  • Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Zakres temperatury

  • -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.