11285000
Wkład do zagniatania Pin; Liczba styków: 24+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 6B; 600 V AC rms / DC zgodnie z CSA; 10 A zgodnie z IEC; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 2.5mm²; Poliwęglan
EPIC® H-DD 24 SCM MALE INSERT
Dodaj do porównania produktów
Cena
305,92 zł
(6.118,45 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Seria H-DD ze stykami odlewanymi jest przeznaczona do połączeń o dużej liczbie styków w obszarach o ograniczonej przestrzeni, dając możliwość zmniejszenia rozmiaru obudowy
Zastosowanie
- Budowa maszyn
- Instalacje estradowe
- Przemysł tworzyw sztucznych