11285300
Wkład do zagniatania Pin; Liczba styków: 108+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 24B; 250 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 8.5 A zgodnie z UL; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 2.5mm²; Poliwęglan
EPIC® H-DD 108 SCM 1-108 MALE INSERT
Dodaj do porównania produktów
Cena
388,58 zł
(7.771,68 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Seria H-DD ze stykami odlewanymi jest przeznaczona do połączeń o dużej liczbie styków w obszarach o ograniczonej przestrzeni, dając możliwość zmniejszenia rozmiaru obudowy
Zastosowanie
- Budowa maszyn
- Instalacje estradowe
- Przemysł tworzyw sztucznych