11252500
Wkład do zagniatania Pin; Liczba styków: 8; Rozmiar konstrukcyjny: 3A; 24 V AC rms zgodnie z IEC; 10 A zgodnie z IEC; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 2.5mm²; Tereftalany polibutylenu
H-D 8 SCM MALE INSERT
Dodaj do porównania produktów
Cena
157,38 zł
(1.573,85 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Kompaktowe złącze o dużej wydajności
- Wysokiej jakości styki zagniatane
Zastosowanie
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Systemy sterowania