11250500
EPIC® H-D 7 turned
Wkład do zagniatania Pin; Liczba styków: 7+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 3A; 24 V AC rms zgodnie z IEC; 10 A zgodnie z IEC; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 2.5mm²; Tereftalany polibutylenu
EPIC® H-D 7 SCM MALE INSERT
Dodaj do porównania produktów
Cena
126,02 zł
(1.260,21 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Kompaktowe złącze o dużej wydajności
- Wysokiej jakości styki zagniatane
Zastosowanie
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Systemy sterowania