Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® H-BVE 10 insert with screw termination
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-BVE 10

Wkład z zaciskiem śrubowym Pin; Liczba styków: 13; Rozmiar konstrukcyjny: 24B; 630 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 16 A zgodnie z UL/CSA; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 2.5mm²; Styki izolowane; Poliwęglan

EPIC® H-BVE 10 SS DR

10270010

Dodaj do porównania produktów

Cena

255,50 zł

(5.109,99 zł/100 Szt)

Ilość

5 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Przy odpowiednim okablowaniu styki pomocnicze odłączą napięcie zanim styki robocze zostaną rozdzielone
  • Wkłady na podwyższone napięcie wyposażone w 2 styki pomocnicze

Zastosowanie

  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Budowa maszyn