EPIC® H-BVE 10

Wkłady na podwyższone napięcie wyposażone w 2 styki pomocnicze

Wielostykowy wkład umożliwia tryb pracy impulsowej do odłączania obciążeń i można go stosować w produkcji maszyn i urządzeń.

  • Wkład wielobiegunowy ze stykami pomocniczymi
  • Zabezpieczenie przed rozłączeniem złącza będącego pod napięciem

Odporność na temperaturę

CE cRUus Atest VDE

Numer katalogowy Opis artykułu Typ styku Ochrona żyły giętkiej, wielodrutowej Liczba styków roboczych Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
H-BVE 10 Zacisk śrubowy
10270010
H-BVE 10 SS Męski Tak 10 + 2 5
10271010
H-BVE 10 BS Żeński Tak 10 + 2 5
10270110
H-BVE 10 SS Męski - 10 + 2 5
10271110
H-BVE 10 BS Żeński - 10 + 2 5

Korzyści

  • Przy odpowiednim okablowaniu styki pomocnicze odłączą napięcie zanim styki robocze zostaną rozdzielone
  • Wkłady na podwyższone napięcie wyposażone w 2 styki pomocnicze

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn
  • Budowa instalacji przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych

Napięcie pracy

  • IEC: 630 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Napięcie impulsowe

  • 6 kV

Prąd roboczy

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Stopień zanieczyszczenia

  • 3

Rezystancja styków

  • < 2 mOm

Styki

  • Stop miedzi, twardy, srebrzony

Liczba styków

  • 10 + 2 + PE

Podłączanie żyły

  • Zacisk śrubowy: 0,5–2,5 mm²

Długość odizolowania żyły [mm]

  • 8

Liczba operacji załącz/rozłącz

  • 100

Testowany przez VDE

  • Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD)
  • Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Zakres temperatury

  • -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.