10239010
EPIC® H-BVE 6
Wkład z zaciskiem śrubowym Pin; Liczba styków: 9; Rozmiar konstrukcyjny: 16B; 630 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 16 A zgodnie z UL/CSA; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 2.5mm²; Styki izolowane; Poliwęglan
EPIC® H-BVE 6 SS DR
Dodaj do porównania produktów
Cena
201,26 zł
(4.025,20 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wkłady na podwyższone napięcie wyposażone w 2 styki pomocnicze
- Przy odpowiednim okablowaniu styki pomocnicze odłączą napięcie zanim styki robocze zostaną rozdzielone
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Budowa maszyn